Datablad
AZM 170-11ZRK 24VAC/DC

AZM 170-11ZRK 24VAC/DC

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • IDC-metod för avslutning
  • Manuell tvångsöppning
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Kompakt konstruktion
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Lång livslängd
  • Hög hållkraft

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-07 18:40