Datablad
T2K 016-03Y

T2K 016-03Y

  • 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Aktiveringsorganets fria rörelse från andra sidan

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-20 19:34