Datablad
AZ/AZM201-B1-RT

AZ/AZM201-B1-RT

  • för högerhängda dörrar
  • Aktiveringsorgan med returfjäder
  • Aktiveringsorgan för skjutbara skydd
  • Tolererar upp till max. 5 mm överrörelse

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-17 18:22