Datablad
AZR31S1/110VAC

AZR31S1/110VAC

  • Säkkra stilleståndsvakter
  • Sensorfri upptäckt av stopp genom övervakning av elektromotorisk kraft
  • Direkt anslutning till trefasmotorer
  • Lämplig för anslutning till en frekvensomvandlare med följande gränssnittsdata: rotationshysteres 0 ... 1000 Hz; max. frekvens upp till 16 kHz; motorspänningsintervall 0 ... 400 V
  • Denna säkra stilleståndsvakt har fördelen att det inte krävs någon justering till ett nödvändigt värde under igångkörning.
  • 3 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 1 Signalutgång

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-14 00:38