Datablad
EX-BN 20-11RZ-3G/D

EX-BN 20-11RZ-3G/D

  • 2 Reed-kontakter
  • Ex-zon 2 och 22
  • Aluminiumkapsling
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • beröringsfri princip
  • Skruvkoppling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-14 19:48