Datablad
BP 20 N

BP 20 N

  • Al-metallkapsling
  • N-pol är grönmarkerad
  • Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 20 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-28 18:08