Datablad
AES 1185 24 VDC

AES 1185 24 VDC

  • Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
  • 1 säkerhetskontakt, STOP 0

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-02 06:22