Datablad
BWU3565

BWU3565

  • användbar för AZM 400
  • säker aktiv AS-i kopplingsbox
  • Anslutningar för profilkabel AS-i & AUX
  • med 2 säkra ingångar för OSSDs och en osäker digitalutgång
  • 8-polig M12 anslutningskabel 1 m
  • Skyddsklass IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-24 01:25