Datablad
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

  • Anslutningskabel höger, 2 m
  • Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
  • endast för positioneringsuppgifter
  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-30 08:05