Datablad
SRB206SQ 24V AC/DC

SRB206SQ 24V AC/DC

  • 2 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 6 Signalutgångar
  • Övervakning av upp till 6 säkerhetsskydd
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-13 12:49