Datablad
AZM 200ST1-T-1P2P

AZM 200ST1-T-1P2P

  • Skyddslåsning övervakad
  • Stickkontakt M23, 8+1-polig
  • Plasthus
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • Självövervakande seriekoppling
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
  • Manuell tvångsöppning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-23 06:19