Datablad
CSS 11-30S-SD-M-ST

CSS 11-30S-SD-M-ST

  • utgång för serie diagnos
  • Kapsling av rostfritt stål
  • Max. 31 sensorer kan seriekopplas.
  • Stickkontakt M12, 8-polig
  • Ø M30
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
  • Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
  • Säkerhetssensor kan även integreras bakom V4A-skydd

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-09 17:01