Datablad
AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • Actuator monitored
  • Diagnostic output
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-04 05:52