Datablad
MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

  • metallhus
  • Lång livslängd
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
  • Lämplig för låga aktiveringshastigheter
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • beprövad i kraftverksapplikationer
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • Stav i epoxi

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-21 15:59