Datablad
AZ 16-12ZVRK-M16-1476-1

AZ 16-12ZVRK-M16-1476-1

  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Lång livslängd
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-19 08:38