Datablad
EX-ZR 355-11Z-3G/D

EX-ZR 355-11Z-3G/D

  • Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-23 02:11