Datablad
ZS 336-11Z-M20

ZS 336-11Z-M20

  • Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-10-21 17:25