Datablad
CSS 8-16-2P+D-E-L

CSS 8-16-2P+D-E-L

  • Anslutningskabel 5-polig
  • Komfortabel diagnostik via lysdioder och elektronisk signalutgång
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; RSS16)
  • Plasthus
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Felinriktad aktivering möjlig
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensorns hysteresområde
  • Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
  • 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-01 10:47