Datablad
AZM 161 Z ST1-AS PT

AZM 161 Z ST1-AS PT

  • Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
  • Skyddslåsning övervakad
  • Nödutgång
  • Nyckelbrytare med lås
  • Plasthus
  • Hög hållkraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • Integrerat AS interface

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-06 22:47