Datablad
Z4K 236-02Z-M20

Z4K 236-02Z-M20

  • Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-29 14:39