Datablad
SLB440-ER-1-LST

SLB440-ER-1-LST

  • Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
  • Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
  • Säkra utgångar upp till PLe
  • Automatstart eller återstartspärr
  • Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
  • Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
  • Inställningshjälp och diagnosindikering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-23 13:07