Datablad
TV8S 355-02Z-M20

TV8S 355-02Z-M20

  • 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-08 08:13