Datablad
AZS 2305.1 110 VAC

AZS 2305.1 110 VAC

  • Säkert tidrelä
  • Tiden kan ställas in från 0,1 s till 99 min
  • 3 säkerhetskontakter
  • 2 Signalutgångar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-19 01:59