Datablad
M2S 015-11Y-M20

M2S 015-11Y-M20

  • 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Med stor efterrörelse
  • Aktiverings organ med kulsnäpplås med kula i rostfritt stål

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-27 12:27