Datablad
AZ/AZM201-B1-LTP0

AZ/AZM201-B1-LTP0

  • för vänsterhängda dörrar
  • med Nödutgång
  • Aktiveringsorgan med returfjäder
  • Aktiveringsorgan för skjutbara skydd
  • Tolererar upp till max. 5 mm överrörelse

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-10 04:17