Datablad
AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • IDC-metod för avslutning
  • Manuell tvångsöppning
  • skyddsisolerad
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruktion
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Lång livslängd
  • Hög hållkraft
  • Högerutförande
  • För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-09 10:16