Datablad
EX-T4V10H335-02Y

EX-T4V10H335-02Y

  • Ex-zon 1 och 21
  • endast för positioneringsuppgifter
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-28 22:24