Datablad
MV8H 330-11Y-A-1792-3

MV8H 330-11Y-A-1792-3

  • metallhus
  • Lång livslängd
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
  • Lämplig för låga aktiveringshastigheter
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • beprövad i kraftverksapplikationer
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-12 22:38