Datablad
BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M

BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M

  • Plasthus
  • Beröringsfri säkerhetsbrytare
  • Sticker inte in i dörröppningen
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Ersätter dörrhandtag och säkerhetsbrytare, det krävs inga ytterligare dörrbeslag
  • Modern och symmetrisk konstruktion
  • Manipuleringssäker tack vare integrerad kodad säkerhetssensor
  • Ergonomisk funktion
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Inget utstickande aktiveringsorgan
  • Enkel montering med 4 Skruvar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-09 22:27