Datablad
AZM 161CC-12/12RKA-024G

AZM 161CC-12/12RKA-024G

  • Stort anslutningsutrymme
  • Manuell tvångsöppning
  • med LED
  • 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lång livslängd

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-31 23:37