Datablad
AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

  • Plasthus
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lång livslängd
  • skyddsisolerad
  • Stort anslutningsutrymme
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • För spelfri förregling av lätta skydd
  • Det magnetiska snäpplåset är enkel att montera på ett valfritt aktiveringsplan.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-21 14:25