Datablad
AZM 161ST-11/12I-024-B6R

AZM 161ST-11/12I-024-B6R

  • Stort anslutningsutrymme
  • Manuell tvångsöppning
  • 2 Stickkontakt M12, #1#- och #2#-polig
  • Högerutförande
  • Kompakt konstruktion
  • För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • skyddsisolerad
  • Hög hållkraft
  • Lång livslängd
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-04 08:51