Datablad
AZ 15 ZVK-M20-1762

AZ 15 ZVK-M20-1762

  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Stort anslutningsutrymme
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • Okänslig mot smuts

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-08 20:10