Datablad
RSS16-I2-SD-ST8H

RSS16-I2-SD-ST8H

  • Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
  • Seriekoppling upp till 31 komponenter
  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • 3 olika aktiveringsriktningar
  • Dörranslag med magnetisk spärr
  • Plintutrymmes- eller kontaktanslutning
  • Lämplig för seriekoppling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-25 13:47