Datablad
RSS16-I1-D-CC-2982

RSS16-I1-D-CC-2982

  • Individuell kodning med RFID-teknologi
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • Fjäderkoppling för remskiva
  • Seriekoppling
  • utan kvarstannande positioner
  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • 3 olika aktiveringsriktningar
  • Dörranslag med magnetisk spärr
  • Plintutrymmes- eller kontaktanslutning
  • Lämplig för seriekoppling
  • Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-29 20:30