Datablad
BN 120L-10Z/V 2,0M

BN 120L-10Z/V 2,0M

  • aktiveras framifrån
  • med förspänningsmagnet
  • beröringsfri princip
  • Lång livslängd
  • Plasthus
  • Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • Konstruktion Ø 10,7 mm
  • med centrummontering
  • Med fördragen kabel

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-12 17:27