Datablad
NYCKEL AZM 170-B25-R-G2

NYCKEL AZM 170-B25-R-G2

  • högerhängd dörr (Visningspunkt mot riskområdet)
  • med T-handtag
  • Ergonomisk funktion
  • Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
  • Inget utstickande aktiveringsorgan
  • Enkel montering
  • Det finns flera olika dörrhandtag
  • Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-26 19:34