Datablad
EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

  • IDC-metod för avslutning
  • Manuell tvångsöppning
  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Hög hållkraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-04 00:22