Datablad
BN 80-01Z

BN 80-01Z

  • beröringsfri princip
  • 1 Reedkontakterr
  • Lång livslängd
  • Platt konstruktion
  • Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Plasthus
  • Aktiveringsyta uppmärkt med en upphöjning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-29 11:35