Datablad
AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

  • Plasthus
  • Hög hållkraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • Integrerat AS interface
  • Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
  • Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
  • I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-10 06:55