Datablad
BNS 16-11ZV-ST1

BNS 16-11ZV-ST1

  • Stickkontakt M12, 4-polig
  • Plasthus
  • Lämplig för livsmedelsindustrin
  • Dold montering möjlig
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • Lång livslängd
  • inget mekaniskt slitage
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Okänslig mot smuts

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-29 17:41