Datablad
FWS 1206 A

FWS 1206 A

  • Upptäcker stopp med hjälp av 1 eller 2 sensorer
  • Använder extra stoppsignal, t.ex. PLC som andra ingångskanal
  • 2 säkerhetskontakter
  • 2 Signalutgångar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-03 07:03