Datablad
AZ/AZM 200-B1-RTP0

AZ/AZM 200-B1-RTP0

  • Aktiveringsorgan med returfjäder
  • Aktiveringsorgan för skjutbara skydd
  • Tolererar upp till max. 5 mm överrörelse

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-30 05:36