Datablad
BNS 36-02/01Z-ST-R

BNS 36-02/01Z-ST-R

  • Stickkontakt 8 mm, 6-polig, Låsningsförregling
  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • inget mekaniskt slitage
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Dold montering möjlig
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Okänslig mot smuts

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-17 14:20