Datablad
BNS 33S-12Z 20,0M

BNS 33S-12Z 20,0M

  • Kapsling av rostfritt stål
  • Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
  • Dold montering möjlig
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Lång livslängd
  • inget mekaniskt slitage
  • Okänslig mot smuts
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-04 18:40