Datablad
PS116-Z11R-L200-S200

PS116-Z11R-L200-S200

  • Anslutningskabel botten, 2 m
  • Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
  • med kvarstående
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-05 09:05