Datablad
NK-T-42-2ST8-2

NK-T-42-2ST8-2

  • Joystick med återfjädrande arm
  • Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • Montering
  • upp till 6 mm Frontplåtstjocklek
  • Lämplig för livsmedelsindustrin

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-06 17:00