Datablad
BDF200-NH-11-SWT20-LT-LT-2875

BDF200-NH-11-SWT20-LT-LT-2875

  • smalt, slagtålig kapsling
  • installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
  • Plasthus
  • smalt, slagtålig kapsling
  • stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
  • Nödstopp, till/från och reset är tillgängliga funktioner
  • Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
  • Märkning av fälten med en separat
  • Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-03 12:26