Datablad
SEPG05.3.2.0.22/95

SEPG05.3.2.0.22/95

  • Nödstoppsknapp i metallversion Ø 49 mm
  • 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 42 mm i Metallfilmutförande
  • pressgjuten lättlegering
  • 2 delkapsling
  • Stativ- och väggmontering möjlig
  • Ergonomisk funktion
  • Möjlig montering klämlist och relä på insida
  • Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
  • Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-14 10:12