Datablad
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH-DU

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH-DU

  • Liten, platt konstruktion
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Hög hållkraft 2000 N
  • Hållkraft 40 N
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
  • Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
  • Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
  • Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-14 20:20